¿TE RESULTA FAMILIAR?

Puede que tus equipos antiguos sigan funcionando, pero también conllevan riesgos cada vez mayores, como tiempos de inactividad inesperados, reparaciones costosas y problemas de seguridad. Muchas empresas confían sin saberlo en sistemas antiguos con más posibilidades de sufrir fallos por distintos factores:

 

1. Desgaste por uso
... o conexiones sueltas y aislamientos defectuosos, que son causas habituales de averías imprevisibles.

2. Desgaste ambiental
... humedad, polvo y cambios de temperatura que aceleran el envejecimiento de los equipos.

3. Errores humanos
... y deterioro mecánico (factores que reducen la fiabilidad con el tiempo).

4. Protección obsoleta
… y la ausencia de salvaguardas frente a riesgos térmicos, eléctricos y cibernéticos que los sistemas modernos están diseñados para prevenir.

Contrarresta los riesgos de tus equipos antiguos con el nuevo Emax 3:


➔ mantenimiento predictivo
➔ monitorización del estado
➔ ciberseguridad líder en el sector
➔ protección contra arco eléctrico

Moderniza tu instalación con un retrofit ABB en un tiempo de inactividad mínimo, y convierte los puntos de fallo impredecibles en un sistema que puedes supervisar, en el que puedes confiar y sobre el que puedes actuar.

CÓMO FUNCIONA: UN RETROFIT INTELIGENTE EN 5 PASOS

Con ABB, actualizar tu aparamenta de baja tensión es rápido, sencillo y rentable

1. EVALUAMOS tu configuración actual para detectar oportunidades de mejora., 2. PLANIFICAMOS un retrofit perfecto, adaptado a tus operaciones., 3. REALIZAMOS la instalación con rapidez: tiempos de inactividad mínimos, sin grandes interrupciones., 4. DISPONDRÁS de interruptores modernos con funciones avanzadas de monitorización., 5. TE BENEFICIARÁS de equipos más seguros, duraderos y respetuosos con el medioambiente.

LOS COSTES OCULTOS DEL ENVEJECIMIENTO DE LOS EQUIPOS

Cada año, la aparamenta obsoleta aumenta los riesgos operativos, los costes de mantenimiento y el impacto ambiental. La modernización merece la pena: mira cuánto podrías ahorrar.

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS: Ahorro de 200 000 € en comparación con la instalación de aparamenta nueva Ahorro de 80 toneladas de CO2, PETRÓLEO Y GAS: Ahorro de 300 000 € en comparación con la instalación de aparamenta nueva Ahorro de 120 toneladas de CO2, HOSPITALES: Ahorro de 250 000 € en comparación con la instalación de aparamenta nueva Ahorro de 100 toneladas de CO2

Tus operaciones se merecen algo más que sufrir costosas interrupciones. Modernizar tus sistemas eléctricos ahora te ayudará a prevenir interrupciones críticas.

ANÁLISIS DE RIESGOS

Contacta con nuestros expertos de ABB para recibir asesoramiento gratuito sobre tu aparamenta de baja tensión.

¿Tu base instalada está en peligro?

Una aparamenta obsoleta aumenta el riesgo de fallos y periodos de inactividad. No esperes a tener un problema: consulta ahora a nuestros expertos.

Analiza tus riesgos con un experto