NÄYTTÄVÄTKÖ NÄMÄ KUVAT TUTUILTA?

Vaikka vanhat laitteet toimisivat, ne aiheuttavat aina suuremman riskin odottamattomista käyttökatkoksista, kalliista korjauksista ja turvallisuusongelmista. Monet yritykset luottavat tietämättään vanhentuneisiin järjestelmiin, jotka ovat alttiimpia toimintahäiriöille seuraavista syistä:

 

1. Kuluminen
... ja löysät liitännät ja vialliset eristykset ovat yleisiä syitä arvaamattomiin rikkoutumisiin.


2. Ympäristön olosuhteet
... kuten kosteus, pöly ja lämpötilavaihtelut nopeuttavat laitteiden ikääntymistä.

3. Inhimilliset virheet
... ja mekaaninen heikkeneminen ovat myös tekijöitä, jotka huonontavat luotettavuutta ajan myötä.

4. Vanhentunut suojaus
… sekä puuttuvat suojaukset lämpö-, sähkö- ja kyberriskejä vastaan, joita nykyaikaiset järjestelmät on suunniteltu estämään.

 

Torju vanhenevien kytkinlaitteistojen riskit uudella Emax 3:lla:


➔ ennakoiva kunnossapito
➔ kunnonvalvonta
➔ alan johtava kyberturvallisuus
➔ valokaarisuojaus

Toteuta jälkiasennus minimaalisella tai ilman käyttökatkoa, ja muuta arvaamattomat vikapisteet järjestelmäksi, jota voit valvoa, johon voit luottaa ja jonka perusteella voit toimia. 

NÄIN SE TOIMII: FIKSUMPI JÄLKIASENNUS VIIDESSÄ VAIHEESSA

Pienjännitekojeiston päivittäminen on nopeaa, yksinkertaista ja kustannustehokasta ABB:n avulla.

1. Arvioimme nykyisen kokoonpanosi ja tunnistamme päivitysmahdollisuudet., 2. Suunnittelemme sujuvan jälkiasennuksen, joka on räätälöity toimintojesi mukaan., 3. Teemme asennustyöt nopeasti – pidämme käyttökatkot mahdollisimman lyhyinä, jotta päivittäinen toiminta ei häiriinny., 4. Saat nykyaikaiset katkaisijat ja edistyneitä valvontatoimintoja., 5. Hyödyt turvallisemmista, pitkäikäisemmistä ja ympäristöystävällisemmistä laitteista.

IKÄÄNTYVIEN LAITTEIDEN PIILOKUSTANNUKSET

Vanhentuneet kojeistot kasvattavat joka vuosi toiminnallista riskiä, kunnossapitokustannuksia ja ympäristövaikutuksia. Siksi modernisointi kannattaa – katso, kuinka paljon voisit säästää.

ELINTARVIKETEOLLISUUS: 200 000 €:n säästöt verrattuna uuteen kojeistoon 80 tonnin CO2-säästöt, ÖLJY JA KAASU: 300 000 €:n säästöt verrattuna uuteen kojeistoon, SAIRAALAT: 250 000 €:n säästöt verrattuna uuteen kojeistoon 100 tonnin CO2-säästöt

Yllättävät käyttökatkot tulevat kalliiksi. Sähköjärjestelmien modernisointi auttaa ehkäisemään kriittiset häiriöt ennen kuin on myöhäistä.

RISKIANALYYSI

Ota yhteyttä ABB:n asiantuntijoihin ja pyydä maksutonta neuvontaa pienjännitekojeistoista.


Onko toimintavarmuutesi vaarassa?

Vanhentunut kojeisto lisää vikojen ja käyttökatkosten riskiä. Älä jää odottelemaan ongelmien ilmenemistä – ota yhteyttä asiantuntijoihimme.

Keskustele riskeistäsi asiantuntijan kanssa