SER DISSE KJENT UT?

Det gamle utstyret ditt kan fortsatt fungere, men det medfører også økt risiko for uventet nedetid, kostbare reparasjoner og sikkerhetsproblemer. Mange bedrifter stoler ubevisst på utdaterte systemer som er mer utsatt for feil, blant annet på grunn av:

 

1. Slitasje
... og/eller løse tilkoblinger og feil isolasjon – vanlige kilder til uforutsigbar driftsstans.

2. Ytre påvirkninger
... fuktighet, støv og temperaturendringer som fremskynder aldring av utstyr.

3. Menneskelige feil
... og mekaniske faktorer  – forhold som svekker påliteligheten over tid.

4. Utdatert beskyttelse
... og manglende sikkerhetsfunksjoner mot termiske, elektriske og cyberrelaterte risikoer som moderne anlegg er utviklet for å håndtere.

Reduser risikoen i aldrende koblingsanlegg med nye Emax 3:

➔ prediktivt vedlikehold
➔ tilstandsovervåking
➔ bransjeledende cybersikkerhet
➔ lysbuebeskyttelse

Moderniser eksisterende anlegg med minimal til ingen driftsstans, og erstatt kritiske feilpunkter med en løsning som gir bedre innsikt, høyere pålitelighet og et tryggere beslutningsgrunnlag.

SLIK FUNGERER DET: EN SMARTERE RETROFIT I 5 TRINN

Oppgradering av LV-bryteranlegg er raskt, enkelt og kostnadseffektivt med ABB

1. VI ANALYSERER dagens anlegg og ser på konkrete oppgraderingsmuligheter.p, 2. VI PLANLEGGER en sømløs ombygging tilpasset driften din., 3. VI INSTALLERER RASK – minimal nedetid, uten større forstyrrelser., 4. DU FÅR moderne brytere med avansert overvåking., 5. DU FÅR et tryggere anlegg med lengre levetid og lavere miljøpåvirkning.

DE SKJULTE KOSTNADENE VED GAMMELT UTSTYR

Hvert år øker driftsrisikoen, vedlikeholdskostnadene og miljøpåvirkning forbundet med utdaterte anlegg. Modernisering lønner seg – finn ut hvor mye du kan spare.

MAT OG DRIKKE: Spar 2,2 millioner kr sammenlignet med et nytt bryteranlegg Spar 80 tonn CO2, OLJE OG GASS: Spar 3,3 millioner kr sammenlignet med et nytt bryteranlegg Spar 120 tonn CO2, SYKEHUS: Spar 2,5 millioner kr sammenlignet med et nytt bryteranlegg Spar 100 tonn CO2

Driften din fortjener mer enn kostbare avbrudd. Modernisering av de elektriske systemene nå, bidrar til å forhindre kritiske avbrudd før de skjer.

RISIKOANALYSE

Kontakt våre ABB-eksperter for gratis råd om ditt LV-bryteranlegg.

 

Er den installerte basen din i faresonen?

Utdaterte bryteranlegg øker risikoen for feil og nedetid. Ikke vent på problemene – kontakt ekspertene våre nå.

Diskuter risikoene med en ekspert