ABB TRAFCOM MUUNTAJAN KUNNONVALVONTARATKAISU: TIEDÄ, MIHIN VARAUTUA

Uusien muuntajien toimitusajat ovat nykyään jopa 7–12 kuukautta jakeluyksiköille ja 2–3 vuotta tehomuuntajille. Tämän seurauksena varhainen havaitseminen ja palvelutasosopimukset ovat tärkeämpiä kuin koskaan.

01 Vähemmän suunnittelemattomia seisokkeja

<p>Useimmat viat eivät synny tyhjästä, vaan varoitusmerkkejä on aina havaittavissa.&nbsp;ABB TRAFCOM muuntajan kunnonvalvontaratkaisu havaitsee varhaiset signaalit automaattisesti, jotta tiimisi voi toimia ennen kuin vika johtaa käyttökatkoon.</p>

02 Pienemmät kustannukset ja operatiiviset riskit

<p>Hätäkorjaukset maksavat 3–5 kertaa enemmän kuin suunnitellut huollot.&nbsp;ABB TRAFCOM muuntajan kunnonvalvontaratkaisu auttaa siirtymään kriisien hoitamisesta jatkuvaan kunnonvalvontaan ja suunniteltuihin huoltotoimiin.</p>

03 Suunniteltu kaikille, jotka arvostavat jatkuvuutta ja luotettavuutta

<p>Ei enää summittaisia tarkastuksia: tiimisi saa oikeaan aikaan oikean datan ja asiantuntijoiden suosituksia.&nbsp;ABB TRAFCOM muuntajan kunnonvalvontaratkaisu poistaa epävarmuuden ja auttaa toimimaan systemaattisesti ABB Care Services -palvelutasosopimuksen mukaan.</p>

04 Täydellinen läpinäkyvyys

<p>Kun muuntaja vikaantuu sairaalassa, lentokentällä tai datakeskuksessa, ylläpitotiimi joutuu vastaamaan kahteen kysymykseen: ”mikä meni pieleen?” ja ”mitä tilanteen estämiseksi tehtiin?”&nbsp;ABB TRAFCOM muuntajan kunnonvalvontaratkaisu dokumentoi valvontahistorian, joka osoittaa, että kunnonvalvontatiimi oli tilanteen tasalla.</p>

TOIMINTAPERIAATE

Yksinkertainen kolmivaiheinen malli:

ABB:N PALVELUSOPIMUKSET / PALVELUTASOSOPIMUKSEN MUKAISET TOIMET: määritelty vasteaika | suunnitellut huollot | vähemmän hätätilanteita, ASIANTUNTIJOIDEN ANALYYSIT: ABB tarkistaa poikkeamat | väärät hälytykset poistetaan | selkeät luokitukset, JATKUVA VALVONTA: nopea, ei-invasiivinen asennus | yhteensopiva minkä tahansa muuntajan kanssa | havaitsee varhaiset signaalit

”Saamme nyt jatkuvaa reaaliaikaista dataa muuntajista, mikä ei ollut mahdollista pelkillä silmämääräisillä tarkastuksilla.”

Jari-Pekka Korhonen, käyttöpäällikkö, HUS

ABB TRAFCOM MUUNTAJAN KUNNONVALVONTARATKAISU – USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

  1. ”Teemme jo nyt määräaikaishuoltoja. Miksi tarvitsisimme jatkuvaa valvontaa sen lisäksi?”

    Viat eivät odota seuraavaa tarkastusta. Mahdolliset ongelmat – lämpötilan aiheuttamat muutokset, osittaispurkaukset, eristeiden kuluminen – etenevät huomaamatta suunniteltujen tarkastuskäyntien välillä. ABB TRAFCOM muuntajan kunnonvalvontaratkaisu valvoo muuntajiasi vuorokauden ympäri, jotta voit havaita ongelmat ajoissa ja hoitaa ne suunnitellusti, budjetoidusti ja hallitusti. 

  2. ”Vaatiiko käyttö merkittävää IT-infrastruktuuria tai erikoisosaamista?”

    Ei. Anturin magneettinen kiinnitys vie alle 15 minuuttia, eikä invasiivista asennusta tarvita. Yritykseesi ei myöskään tarvita muuntajadiagnostiikan asiantuntijaa: ABB:n teknikot tulkitsevat tiedot puolestasi, ja virallisessa palvelutasosopimuksessa määritellään tarkasti, kuka tekee mitä ja milloin. TRAFCOM toimii ikään kuin kokeneena muuntaja-asiantuntijana, joka valvoo jatkuvasti omaisuuttasi – ilman yhtään uutta työntekijää.

  3. ”Mikä on todellinen kustannusvaikutus, ja miten perustelen investoinnin johdolle?”

    Laskukaava on yksinkertainen: suunnittelematon korjaus maksaa 4–10 kertaa enemmän kuin suunniteltu huolto. ABB TRAFCOM muuntajan kunnonvalvontaratkaisu vähentää odottamattomia seisokkeja jopa 70 % ja huollon kokonaiskustannuksia 20–30 %. Kun muuntajien toimitusajat ovat nykyään 7–12 kuukautta jakeluyksiköille ja 2–3 vuotta tehomuuntajille, varhainen havaitseminen ja palvelutasosopimukset ovat tärkeämpiä kuin koskaan. Yksi vältetty hätätilanne kompensoi yleensä koko investoinnin ja vieläpä moninkertaisesti. Ratkaisua ei kannatakaan esitellä vain uutena valvontalaitteena, vaan päättäjille on hyvä korostaa ennustettavuutta ja budjettiylitysten välttämistä.