SUOJAA OMAISUUTTA JA MAINETTA
Olemme vastuussa siitä, että suojaamme yrityksen omaisuutta, kuten arkaluonteisia tietoja, immateriaalioikeuksia, henkilötietoja ja työvälineitä, väärinkäytöltä, varkaudelta, häviämiseltä tai vaurioilta.
Suojaamme kaikki luottamukselliset tiedot ja immateriaalioikeuksiin liittyvät tiedot, ja odotamme muiden tekevän samoin.
Olemme vastuussa siitä, että suojaamme ABB:lle kuuluvat ideat, keksinnöt, osaamisen ja luottamukselliset liiketoimintatiedot sekä asiakkaiden ja kumppaneiden meille luottamat tiedot. Näiden tietojen suojaaminen turvaa kilpailuetumme ja muiden luottamuksen meihin.
Jaamme tietoa vain niille, joilla on siihen valtuutus ja perusteltu liiketoiminnallinen tarve. Käytämme ABB:n järjestelmiä vastuullisesti, merkitsemme ja käsittelemme tiedot oikein ja jaamme tietoa ABB:n ulkopuolelle vain, kun asianmukaiset suojaustoimet ovat käytössä.
Ennen kuin jaamme uusia ideoita, keksintöjä tai luottamuksellisia tietoja ABB:n ulkopuolelle, tarkistamme asian soveltuvilta asiantuntijoilta. Arvioimme aina omistajuuden ja käyttöoikeudet ennen immateriaalioikeuksien käyttöä.
Suojaamme henkilötietoja ja käsittelemme niitä huolellisesti, ja odotamme muiden tekevän samoin.
Käsittelemme henkilötietoja erityisen huolellisesti. Keräämme ja käytämme vain sellaisia henkilötietoja, joita tarvitsemme selkeään ja lailliseen tarkoitukseen, ja säilytämme niitä vain niin kauan kuin on tarpeen. Suojaamme henkilötietoja voimassa olevien lakien ja ABB:n Binding Corporate Rules -tietosuojasääntöjen mukaisesti.
Jos henkilötietoja vuotaa tai niiden suoja vaarantuu, ilmoitamme siitä viipymättä IS Service Deskille.
Emme käytä sisäpiiritietoa ABB:stä tai muista yrityksistä henkilökohtaisen edun saavuttamiseksi.
Pidämme luottamuksellisina sellaiset ei-julkiset eli sisäpiiritiedot, jotka voivat vaikuttaa päätöksiin ostaa, myydä tai pitää hallussa arvopapereita.
Emme koskaan käytä sisäpiiritietoa henkilökohtaisen edun saavuttamiseksi emmekä jaa sitä kenellekään, jolla ei ole oikeutta saada sitä, mukaan lukien perheenjäsenet ja ystävät.
Kirjaamme ja raportoimme taloudelliset tiedot tarkasti ja avoimesti sääntöjen ja kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti.
Emme hyväksy petoksia, virheellisiä tietoja tai muuta epäasianmukaista toimintaa kirjaamisessa ja raportoinnissa.
Olemme valppaita tunnistamaan rahoitustapahtumat, joilla pyritään peittämään rahan alkuperä tai siihen liittyvät osapuolet.
Viestimme vahvistaaksemme ABB:n brändiä ja suojellaksemme ABB:n mainetta.
Viestimme rehellisesti ja avoimesti ABB:n brändipositioinnin ja arvojen mukaisesti.
Ennen viestimistä arvioimme, voidaanko viestimme tulkita syrjiviksi, loukkaaviksi, häiritseviksi, uhkaaviksi tai halventaviksi. Kunnioitamme luottamuksellisuutta, salassapitoa ja lain vaatimuksia.
Varmistamme, että viestintämme on tarkkaa ja tosiasioihin perustuvaa eikä ole harhaanjohtavaa. Puhumme ABB:n edustajina vain silloin, kun meillä on siihen valtuutus.
Käytämme tietotekniikkaa vastuullisesti.
Käytämme ABB:n IT-järjestelmiä ja -laitteita vastuullisesti ja vain hyväksyttäviin liiketoimintatarkoituksiin. Suojaamme niitä väärinkäytöltä, häviämiseltä ja hyökkäyksiltä.
Pysymme valppaina kyberriskien, huijausten ja petosyritysten varalta, mukaan lukien sähköpostit, viestit, puhelut ja tekoälyn tuottama sisältö. Emme klikkaa epäilyttäviä linkkejä tai liitteitä, ja ilmoitamme epäilyttävistä tietoturvatilanteista ja sähköposteista IS Service Deskiin.
Kehitämme, otamme käyttöön ja käytämme tekoälyä turvallisesti, lainmukaisesti ja eettisesti siten, että toiminta on linjassa arvojemme, hallintamallimme ja riskienhallintakäytäntöjemme kanssa. Olemme vastuussa kaikista tekoälyn käyttöön liittyvistä päätöksistä ja lopputuloksista.
Sovellamme merkityksellistä ihmisen valvontaa, kun kehitämme, otamme käyttöön ja käytämme tekoälyä.