TYÖSKENTELE TURVALLISESTI JA KESTÄVÄSTI

Välitämme ihmisistä ja maapallosta. Rakennamme turvallisempia ja osallistavampia työpaikkoja, kunnioitamme ihmisoikeuksia, teemme töitä vähentääksemme ympäristövaikutuksia ja vaikutamme myönteisesti niissä yhteisöissä, joissa toimimme.

Arvostamme monimuotoista työpaikkaa ja osallistavaa kulttuuria.

Ihmiset ovat vahvuutemme ja luovat meille kilpailuetua.

 

Olemme sitoutuneet kaikkia kunnioittavaan työpaikkaan, jossa ei ole häirintää, syrjintää, väkivaltaa eikä uhkailua missään muodossa. Emme hyväksy loukkaavaa kieltä, eleitä, käytöstä tai muuta toimintaa, joka luo turvattoman, vihamielisen tai epäkunnioittavan ympäristön.

 

Teemme työsuhdetta koskevat päätökset työhön liittyvien kriteerien ja ABB:n arvojen perusteella. Tarjoamme oikeudenmukaisen palkan ja työolosuhteet ja odotamme samaa niiltä, joiden kanssa työskentelemme.

Pyrimme vähentämään toimintamme ympäristövaikutuksia ja edistämään vähähiilistä tulevaisuutta.

Pyrimme ehkäisemään saastumista, suojelemaan luonnon monimuotoisuutta, vähentämään päästöjä ja jätettä, säästämään vettä ja energiaa sekä vähentämään vaarallisten aineiden käyttöä tuotteidemme koko elinkaaren aikana.

 

Etsimme jatkuvasti tapoja vähentää toimintamme ympäristövaikutuksia ja käyttää resursseja vastuullisesti. Otamme ympäristövaikutukset huomioon päätöksenteossa ja kannustamme kestävämpiin työtapoihin.

 

Noudatamme ympäristölakeja ja -vaatimuksia kaikkialla, missä toimimme. Odotamme samaa myös niiltä, joiden kanssa työskentelemme.

Välitämme turvallisuudesta ja puhumme avoimesti vaaroista, jotta voimme rakentaa ja ylläpitää turvallisempia työpaikkoja.

Kannamme vastuun omasta ja muiden turvallisuudesta sekä ihmisten ja toimipaikkojen suojaamisesta turvallisuusriskeiltä. Toimimme ennakoivasti tapaturmien, vammojen ja työperäisten sairauksien ehkäisemiseksi. Työskentelemme vain, kun ymmärrämme tehtävämme, olemme päteviä suorittamaan ne ja meillä on oikeat välineet.

 

Emme työskentele sellaisten aineiden vaikutuksen alaisena, jotka voivat vaarantaa turvallisuuden. Turvallisuus on aina etusijalla, myös paineen alla. Keskeytämme työn, jos jokin on vaarallista.

 

Emme koskaan sivuuta vaarallisia tilanteita, vaan ryhdymme kohtuullisiin toimiin vähentääksemme ihmisiin ja toimipaikkoihin kohdistuvia riskejä. Odotamme työntekijöiden, tilapäisten työntekijöiden, urakoitsijoiden ja vierailijoiden noudattavan turvallisuus- ja tietoturvasääntöjä sekä ilmoittavan tapahtumista, vaaroista ja vaarallisista olosuhteista.

Pyrimme vaikuttamaan myönteisesti niissä yhteisöissä, joissa toimimme.

Tuemme ja edistämme aloitteita, joiden tavoitteena on tehdä yhteisöistä vauraampia ja kestävämpiä. Varmistamme, että kaikki yhteisöprojekteihin liittyvät lahjoitukset ja sponsoroinnit ovat ABB:n yritysvastuullisuuteen liittyvän strategian mukaisia.

 

Pyrimme estämään toimintamme kielteiset vaikutukset niissä yhteisöissä, joissa toimimme, ja korjaamaan ne, jos niitä ilmenee.

Tuemme ja kunnioitamme ihmisoikeuksia ja työelämän vaatimuksia liiketoiminnassamme maailmanlaajuisesti.

Noudatamme kaikessa liiketoiminnassamme ihmisoikeusperiaatteita ja työelämän vaatimuksia, jotka on määritelty keskeisissä kansainvälisissä standardeissa ja asiakirjoissa.

 

Olemme vastuussa siitä, että ymmärrämme ihmisoikeuksiin liittyvät riskit päivittäisessä työssämme ja ryhdymme tarvittaviin toimiin, jotta vaikutukset ihmisoikeuksiin tunnistetaan, ehkäistään ja käsitellään.

 

Emme hyväksy ihmisoikeusrikkomuksia, kuten nykyaikaista orjuutta, lapsityövoimaa, ihmiskauppaa tai syrjintää. Kunnioitamme haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten oikeuksia ja ylläpidämme omassa toiminnassamme oikeudenmukaisia työoloja ja turvallisia työympäristöjä. Odotamme toimittajien ja muiden liikekumppaneiden noudattavan samoja vaatimuksia.

 

Ilmoitamme kaikista mahdollisista ihmisoikeusrikkomuksista ja ryhdymme asianmukaisiin toimiin niiden korjaamiseksi.

LISÄÄ TIETOA LIIKETOIMINNAN ETIKAASTA 

Toimi rehellisesti

Toimimme vastuullisesti, olemme avoimia ja kannamme vastuun päätöksistämme ja teoistamme. Työskentelemme vain sellaisten kumppaneiden kanssa, jotka jakavat arvomme ja sitoumuksemme.

Suojaa omaisuutta ja mainetta

Olemme vastuussa siitä, että suojaamme yrityksen omaisuutta, kuten arkaluonteisia tietoja, immateriaalioikeuksia, henkilötietoja ja työvälineitä, väärinkäytöltä, varkaudelta, häviämiseltä tai vaurioilta.

Rakenna luottamusta ja kannusta avoimeen puhumiseen

ABB on sitoutunut avoimeen ja läpinäkyvään toimintakulttuuriin, jossa työntekijät ja sidosryhmät käyvät suoria keskusteluja ja tuntevat olonsa turvalliseksi puhua avoimesti. Meillä on nollatoleranssi kostotoimille, jotka liittyvät Speak Up -ilmoituksiin.