ΠΡΟΣΤΑΤΕΎΟΥΜΕ ΤΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΉΜΗ ΜΑΣ

Φέρουμε την ευθύνη για την προστασία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, όπως ευαίσθητες πληροφορίες, πνευματική ιδιοκτησία, προσωπικά δεδομένα και εξοπλισμό εργασίας από κακή χρήση, κλοπή, απώλεια ή ζημιά.

Προστατεύουμε όλες τις εμπιστευτικές πληροφορίες και τα στοιχεία πνευματικής ιδιοκτησίας και αναμένουμε το ίδιο από τους άλλους.

Φέρουμε την ευθύνη για την προστασία των ιδεών, των εφευρέσεων, της τεχνογνωσίας και των εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών που ανήκουν στην ABB, καθώς και των εμπιστευτικών πληροφοριών που τηρούμε για λογαριασμό πελατών και συνεργατών. Η προστασία αυτών των πληροφοριών διασφαλίζει το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα και την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι άλλοι.

 

Μοιραζόμαστε πληροφορίες μόνο με με εξουσιοδοτημένα άτομα που έχουν νόμιμο επιχειρησιακό λόγο. Χρησιμοποιούμε τα συστήματα της ABB υπεύθυνα, ταξινομούμε και διαχειριζόμαστε τις πληροφορίες σωστά και τις κοινοποιούμε εκτός εταιρείας μόνο όταν υφίστανται κατάλληλα μέτρα ασφάλειας.

 

Πριν από την κοινοποίηση ιδεών, εφευρέσεων ή εμπιστευτικών πληροφοριών εκτός ABB, συμβουλευόμαστε τους αρμόδιους ειδικούς. Εξετάζουμε πάντα τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την απαιτούμενη εξουσιοδότηση πριν από τη χρήση της.

Προστατεύουμε και διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα με τη δέουσα επιμέλεια και αναμένουμε το ίδιο από τους άλλους.

Διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα με τη δέουσα επιμέλεια. Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι αναγκαία για σαφή και νόμιμο σκοπό και τα διατηρούμε μόνο για το απαιτούμενο χρονικό διάστημα. Προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες της ABB για την προστασία δεδομένων.

 

Σε περίπτωση που προσωπικά δεδομένα διαρεύσουν ή παραβιαστούν, το αναφέρουμε άμεσα στο IS Service Desk.

Δεν χρησιμοποιούμε εμπιστευτικές ή εσωτερικές πληροφορίες σχετικά με την ABB ή οποιαδήποτε άλλη εταιρεία προς ίδιον όφελος.

Διατηρούμε εμπιστευτικές τις μη δημόσιες ή «εσωτερικές» πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν αποφάσεις αγοράς, πώλησης ή διακράτησης κινητών αξιών.
 

Δεν χρησιμοποιούμε ποτέ εσωτερικές πληροφορίες προς ίδιον όφελος και δεν τις γνωστοποιούμε σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα, συμπεριλαμβανομένων μελών της οικογένειας ή φίλων.

Καταγράφουμε και αναφέρουμε με ακρίβεια και διαφάνεια τα οικονομικά μας στοιχεία, σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις και τις λογιστικές αρχές.

Δεν ανεχόμαστε απάτη, ψευδείς δηλώσεις ή άλλη ανάρμοστη συμπεριφορά σε θέματα καταγραφής και αναφοράς.

 

Εντοπίζουμε με προσοχή χρηματοοικονομικές συναλλαγές που ενδέχεται να αποσκοπούν στη συγκάλυψη της προέλευσης των κεφαλαίων ή της ταυτότητας των εμπλεκομένων μερών.

Επικοινωνούμε με στόχο την ενίσχυση της επωνυμίας της ABB και την προστασία της φήμης της.

Επικοινωνούμε με ειλικρίνεια και διαφάνεια, σύμφωνα με τη στρατηγική τοποθέτηση της μάρκας μας στην αγορά και τις αξίες της εταιρείας μας.

 

Πριν από κάθε επικοινωνία, αξιολογούμε εάν τα μηνύματά μας ενδέχεται να θεωρηθούν μεροληπτικά, προσβλητικά, παρενοχλητικά, απειλητικά ή δυσφημιστικά. Σεβόμαστε την εμπιστευτικότητα, την ιδιωτικότητα και τις νομικές απαιτήσεις.

 

Διασφαλίζουμε ότι οι επικοινωνίες μας είναι ακριβείς, βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία και δεν είναι παραπλανητικές. Μιλάμε εκ μέρους της ABB μόνο όταν είμαστε εξουσιοδοτημένοι να το κάνουμε.

Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία πληροφοριών υπεύθυνα.

Χρησιμοποιούμε τα συστήματα και τις συσκευές IT της ABB υπεύθυνα και αποκλειστικά για νόμιμους επιχειρησιακούς σκοπούς. Τα προστατεύουμε από την κακή χρήση, απώλεια ή επίθεση.

 

Παραμένουμε σε εγρήγορση απέναντι σε κυβερνοκινδύνους, απάτες και απόπειρες παραπλάνησης, συμπεριλαμβανομένων email, μηνυμάτων, κλήσεων ή περιεχομένου που παράγεται από τεχνητή νοημοσύνη. Δεν κάνουμε κλικ σε ύποπτους συνδέσμους ή συνημμένα αρχεία και αναφέρουμε τα ύποπτα περιστατικά ασφαλείας και τα ύποπτα emails στο IS Service Desk.
 

Αναπτύσσουμε, θέτουμε σε λειτουργία και χρησιμοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη με τρόπο ασφαλή, νόμιμο, ηθικό και ευθυγραμμισμένο με τις αξίες μας, το μοντέλο διακυβέρνησής μας και τις πρακτικές διαχείρισης κινδύνων. Παραμένουμε υπεύθυνοι για όλες τις αποφάσεις και τα αποτελέσματα που σχετίζονται με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.
 

Εφαρμόζουμε ουσιαστική ανθρώπινη εποπτεία κατά την ανάπτυξη, θέση σε λειτουργία και χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

\

ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΏΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΊΑΣ ΜΑΣ

Ενεργούμε με ακεραιότητα

Ενεργούμε υπεύθυνα, με διαφάνεια και αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τις αποφάσεις και τις ενέργειές μας. Συνεργαζόμαστε μόνο με εταίρους/τρίτα μέρη που μοιράζονται τις αξίες και τις δεσμεύσεις μας.

Εργαζόμαστε με ασφάλεια και βιώσιμο τρόπο

Νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους και τον πλανήτη. Δημιουργούμε ασφαλέστερους και πιο συμπεριληπτικούς χώρους εργασίας, σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, εργαζόμαστε για τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος και συμβάλλουμε θετικά στις κοινότητες όπου δραστηριοποιούμαστε.

Καλλιεργούμε εμπιστοσύνη και ενθαρρύνουμε μια κουλτούρα (Speak Up)Aνοιχτής Έκφρασης ή Επικοινωνίας

Η ABB δεσμεύεται σε μια κουλτούρα ανοιχτής επικοινωνίας και διαφάνειας, όπου οι εργαζόμενοι και τα ενδιαφερόμενα μέρη συμμετέχουν σε άμεσο διάλογο και αισθάνονται ασφαλείς να εκφράζονται ανοιχτά. Έχουμε μηδενική ανοχή στα αντίποινα κατά όσων υποβάλλουν αναφορές μέσω του καναλιού αναφοράς Speak Up και δεσμευόμαστε να εξετάζουμε και να αντιμετωπίζουμε τις αναφερόμενες παραβιάσεις.