INTEGRITÁSSAL CSELEKSZÜNK

Felelősen járunk el, átláthatóan működünk, és felelősséget vállalunk döntéseinkért és tetteinkért. Csak olyan partnerekkel dolgozunk együtt, akik osztják értékeinket és elkötelezettségünket.

Soha nem tűrjük el, és nem veszünk részt csalásban, vesztegetésben vagy korrupcióban.

Sem közvetlenül, sem közvetve nem ajánlunk fel, nem adunk, nem kérünk és nem fogadunk el semmilyen értékkel bíró dolgot legyen az bármilyen jellegű juttatás, amelynek célja jogosulatlan előny megszerzése akár személyes, akár üzleti okból, még akkor sem, ha ezt a helyi szokások vagy jogszabályok esetleg lehetővé teszik.

 

Nem teljesítünk úgynevezett „ügymenetkönnyítő” kifizetéseket (kenőpénzeket), például köztisztviselők vagy állami tisztségviselők részére azért, hogy felgyorsítsuk azokat a rutinszerű állami szolgáltatásokat, amelyekre egyébként is jogosultak vagyunk. Személyes biztonságunk védelme érdekében történő kifizetés kizárólag akkor megengedett, ha valós és közvetlen veszély fenyeget bennünket. Amint biztonságban vagyunk, a helyzetet jelentjük a közvetlen vezetőnknek.

 

Üzleti tevékenységünk részeként nem adunk és nem fogadunk el készpénzt, készpénz-helyettesítő eszközöket vagy szabadidős utazásokat.

Elkerüljük és bejelentjük azokat a helyzeteket, amikor személyes érdekeink ütköznek vagy ütközhetnek az ABB érdekeivel.

Elkerüljük azokat a helyzeteket, amelyekben tényleges vagy lehetséges összeférhetetlenség állhat fenn személyes érdekeink és az ABB érdekei között.

 

Nem gyakorolunk befolyást, és nem hozunk döntést az ABB nevében olyan esetekben, amikor személyes érdekeink befolyásolhatják ítélőképességünket. Ez magában foglalja a hozzátartozókkal, közeli személyes kapcsolatokkal vagy személyes pénzügyi érdekekkel kapcsolatos döntéseket is.

 

Kerüljük az olyan külső tevékenységeket, amelyek akadályozzák az ABB felé fennálló kötelezettségeink teljesítését vagy árthatnak a vállalat hírnevének. ABB-s munkaidőben nem végzünk ABB-n kívüli munkatevékenységet, és az ABB erőforrásait sem használjuk ilyen célokra.

 

Az összeférhetetlenséget az ABB folyamatainak megfelelően időben és valósághűen bejelentjük, és intézkedéseket teszünk azok kezelésére.

Tisztességesen és függetlenül versenyezünk, és betartjuk az összes versenyjogi és tisztességtelen piaci magatartásra vonatkozó jogszabályt.

Betartjuk a versenyt korlátozó megállapodásokat vagy magatartásokat tiltó jogszabályokat, ideértve a versenytársak közötti, illetve az együttműködő partnerekkel kötött megállapodásokat is. Tudomásul vesszük, hogy ezek a szabályok szigorúbb kötelezettségeket írnak elő a domináns piaci pozícióval rendelkező vállalatok számára. Amennyiben szükséges, vállalatfelvásárlások és - egyesülések (M&A), valamint együttműködések esetén hatósági felülvizsgálatot vagy jóváhagyást kérünk, és követjük az alkalmazandó eljárásokat.

Betartjuk a nemzetközi kereskedelmi és szankciós előírásokat.

Betartjuk a szabályozott kereskedelmre vonatkozó jogszabályokat, beleértve a szankciós előírásokat, valamint az exportés importellenőrzési, illetve vámjogi szabályokat.

 

Megvizsgáljuk a határokon átnyúló ügyleteket, és szükség esetén jelezzük, illetve kezeljük az áruk (exportált vagy importált termékek), az érintett felek, a rendeltetési hely vagy a végfelhasználás helye tekintetében fennálló bizonytalanságokat.

 

Biztosítjuk, hogy minden határon átnyúló ügylet megfelelően besorolásra és dokumentálásra kerüljön, kizárólag ellenőrzött logisztikai és vámügyi partnereket veszünk igénybe, és minden szükséges hatósági engedélyt vagy jóváhagyást beszerezünk.

Az ABB üzleti céljainak támogatása érdekében kapcsolatot tartunk a kormányzati szervekkel.

A közhatalmat gyakorló vagy kormányzati tisztviselőkkel, döntéshozókkal, illetve szabályozó hatóságokkal való kapcsolattartás során termékeink és szolgáltatásaink értékét hitelesen ismertetjük és biztosítjuk, hogy az általunk megadott minden információ pontos és kellően megalapozott legyen. Betartjuk a lobbizásra, a közbeszerzésekre és az állami finanszírozásra vonatkozó valamennyi jogszabályt és előírást.

 

Nem nyújtunk pénzbeli vagy természetbeni politikai adományokat, és nem támogatunk politikai pártokat, jelölteket vagy tisztségviselőket.

 

Nem kínálunk ajándékot, utazást vagy vendéglátást állami vagy kormányzati tisztségviselőknek abból a célból, hogy befolyásoljuk a döntéshozatalt.

Kizárólag olyan partnerekkel működünk együtt, akik azonosulnak értékeinkkel és elkötelezettségünkkel.

Elvárjuk, hogy valamennyi partnerünk betartsa az alkalmazandó jogszabályokat. A kockázatok kezelése és értékláncunk megerősítése érdekében kizárólag olyan partnerekkel működünk együtt, akik osztoznak etikai, emberi jogi, biztonsági, környezetvédelmi felelősségvállalási és fenntarthatósági értékeinkben és elkötelezettségünkben.

 

Elvárjuk partnereinktől, hogy jelentsenek számunkra minden tényleges vagy lehetséges jogsértést, illetve a Viselkedési Kódexünk, az Emberi Jogi Politikánk vagy a Beszállítói Viselkedési Kódexünk megsértését. Gondoskodunk arról, hogy partnereink ismerjék a ABB Speak Up Helpline-t, és együttműködjenek a fejlesztésekben, valamint a korrekciós intézkedések végrehajtásában, amennyiben problémák merülnek fel.

\

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ A VISELKEDÉSI KÓDEXÜNKRŐL

Biztonságos és fenntartható munkavégzés

Törődünk az emberekkel és a bolygónkkal. Biztonságosabb, befogadóbb munkahelyeket teremtünk, tiszteletben tartjuk az emberi jogokat, törekszünk a környezeti hatások csökkentésére és pozitív hatást gyakorlunk azokra a közösségekre, ahol működünk.

Eszközök és a jó hírnév védelme

Felelősek vagyunk a vállalati eszközök védelméért, például az érzékenyinformációk, a szellemi tulajdon, a személyes adatok és a munkavégzéshez használt eszközök megóvásáért a visszaéléssel, a lopással, az elvesztéssel vagy a károsodással szemben.

Bizalom kialakítása és felszólalási kultúra ösztönzése

Az ABB elkötelezett a nyitottság és az átláthatóság kultúrája mellett, ahol a munkavállalók és az érintett felek közvetlen párbeszédet folytatnak, és biztonságban érzik magukat, ha szót emelnek. Zéró toleranciát alkalmazunk a Speak Up bejelentések miatti megtorlással szemben, és elkötelezettek vagyunk a bejelentett jogsértések kivizsgálása és kezelése tekintetében.