BOUW VERTROUWEN OP EN STIMULEER EEN CULTUUR WAARIN MENSEN ZICH UITSPREKEN

ABB zet zich in voor een cultuur van openheid en transparantie waarin medewerkers en stakeholders rechtstreeks met elkaar in gesprek gaan en zich veilig voelen om zich uit te spreken. We hanteren een nultolerantiebeleid voor vergelding na Speak Up-meldingen en zetten ons in om gemelde schendingen zorgvuldig te beoordelen en aan te pakken.

OPEN DIALOOG

In uw dagelijkse werk wordt u aangemoedigd om vragen te stellen, rechtstreeks het gesprek aan te gaan en uw gedachten en zorgen te delen, ook wanneer onderwerpen gevoelig of ongemakkelijk zijn. Als een situatie niet via direct overleg kan worden opgelost, vraagt u advies of ondersteuning aan uw directe leidinggevende of HR Business Partner (HRBP). De meeste meningsverschillen en conflicten op de werkvloer houden geen verband met schendingen van de Gedragscode, de policies of de wet en kunnen het best via open dialoog worden opgelost.

SPEAK UP

Meld schendingen van de Gedragscode, ABB-policies of de wet via de ABB Speak Up Helpline of een ander meldkanaal. Meldingen worden vertrouwelijk en onafhankelijk beoordeeld om ervoor te zorgen dat ze correct worden behandeld. Als u te goeder trouw een zorg of schending meldt, of naar waarheid meewerkt aan een onderzoek, wordt u beschermd tegen vergelding.

ABB-MELDKANALEN

ABB beschikt over verschillende kanalen om schendingen van de Gedragscode, ABB-policies of de wet te melden. Als u niet zeker weet of u een zorg via de ABB Speak Up Helpline moet melden, vraag dan advies aan uw directe leidinggevende, HR Business Partner of het Legal & Integrity-team. Veel zorgen kunnen rechtstreeks via open dialoog worden opgelost.

Onze ABB Speak Up Helpline is 24/7 beschikbaar, telefonisch of via het web, voor ABB en externe stakeholders, en staat ook open voor anonieme meldingen.

\

KOM MEER TE WETEN OVER ONZE GEDRAGSCODE

Handel met integriteit

We handelen verantwoordelijk, zijn transparant en leggen verantwoording af voor onze beslissingen en acties. We werken uitsluitend met partners die onze waarden en verplichtingen delen

Werk veilig en duurzaam

We geven om mensen en om onze planeet. We bouwen aan veiligere en inclusievere werkplekken, respecteren mensenrechten, werken aan het verkleinen van onze milieu-impact en hebben een positieve impact in de gemeenschappen waarin we actief zijn.

Bescherm activa en reputatie

We zijn verantwoordelijk voor de bescherming van bedrijfsmiddelen, zoals gevoelige informatie, intellectueel eigendom, persoonsgegevens en arbeidsmiddelen, tegen misbruik, diefstal, verlies of schade.