CHROŃ AKTYWA I REPUTACJĘ
Jesteśmy odpowiedzialni za ochronę majątku firmy, takiego jak poufne informacje, własność intelektualna, dane osobowe i sprzęt roboczy, przed niewłaściwym wykorzystaniem, kradzieżą, utratą lub uszkodzeniem.
Chronimy wszystkie poufne oraz stanowiące własność intelektualną dane i oczekujemy, że inni zrobią to samo.
Jesteśmy odpowiedzialni za ochronę pomysłów, wynalazków, wiedzy fachowej i poufnych informacji biznesowych należących do ABB, a także informacji, powierzonych nam przez klientów i partnerów. Ochrona tych informacji chroni naszą przewagę konkurencyjną i zaufanie, jakim darzą nas inni.
Udostępniamy informacje wyłącznie osobom upoważnionym i mającym uzasadnioną potrzebę biznesową. Odpowiedzialnie korzystamy z systemów ABB, prawidłowo oznaczamy i przetwarzamy informacje oraz udostępniamy informacje na zewnątrz tylko wtedy, gdy są stosowane odpowiednie zabezpieczenia.
Zanim udostępnimy nowe pomysły, wynalazki lub informacje poufne poza firmą ABB, konsultujemy się z odpowiednimi ekspertami. Zawsze oceniamy prawo własności i zezwolenia przed wykorzystaniem własności intelektualnej.
Chronimy i przetwarzamy dane osobowe z należytą starannością i oczekujemy, że inni będą postępować tak samo.
Dane osobowe traktujemy ze szczególną starannością. Gromadzimy i wykorzystujemy wyłącznie te dane osobowe, które są nam potrzebne do realizacji wyraźnego i uzasadnionego celu, oraz przechowujemy je tylko tak długo, jak jest to konieczne. Chronimy dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Wiążącymi Regułami Korporacyjnymi ABB dotyczącymi ochrony prywatności danych.
W przypadku wycieku lub naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych niezwłocznie zgłaszamy to do działu pomocy technicznej IS.
Nie wykorzystujemy poufnych informacji o ABB ani żadnej innej firmie w celu osiągnięcia osobistych korzyści.
Zachowujemy poufność informacji niepublicznych lub „wewnętrznych”, które mogłyby wpłynąć na decyzje dotyczące kupna, sprzedaży lub utrzymania papierów wartościowych.
Nigdy nie wykorzystujemy poufnych informacji w celu uzyskania korzyści osobistych i nie udostępniamy ich nikomu nieupoważnionemu, w tym członkom rodziny i przyjaciołom.
Rejestrujemy i raportujemy nasze finanse w sposób dokładny i przejrzysty, zgodnie z przepisami i zasadami rachunkowości.
Nie tolerujemy oszustw, przekłamań ani innych niewłaściwych zachowań w zakresie dokumentowania i raportowania.
Zachowujemy czujność i identyfikujemy transakcje finansowe mające na celu ukrycie źródła pochodzenia pieniędzy lub podmiotów powiązanych.
Komunikujemy się w celu wzmocnienia marki ABB i ochrony reputacji ABB.
Komunikujemy się w sposób uczciwy i przejrzysty, zgodnie z naszym pozycjonowaniem marki i wartościami firmy.
Przed przekazaniem informacji zastanawiamy się, czy może ona być postrzegana jako dyskryminująca, obraźliwa, nękająca, grożąca lub zniesławiająca. Szanujemy poufność, prywatność i wymogi prawne.
Dbamy o to, aby nasza komunikacja była dokładna, oparta na faktach i nie wprowadzała w błąd. Zabieramy głos w imieniu ABB wyłącznie wtedy, gdy jesteśmy do tego upoważnieni.
Korzystamy z technologii informatycznych w sposób odpowiedzialny.
Z systemów i urządzeń informatycznych ABB korzystamy odpowiedzialnie i wyłącznie w zgodnych z prawem celach biznesowych. Chronimy je przed niewłaściwym wykorzystaniem, utratą lub atakiem.
Jesteśmy czujni na cyberzagrożenia, oszustwa i próby oszukania nas, w tym e-maile, wiadomości, połączenia telefoniczne oraz treści generowane przez sztuczną inteligencję. Nie klikamy w podejrzane linki ani załączniki, a wszelkie podejrzenia dotyczące incydentów bezpieczeństwa i podejrzanych wiadomości e-mail zgłaszamy do działu pomocy technicznej IS.
Opracowujemy, wdrażamy i wykorzystujemy sztuczną inteligencję w sposób bezpieczny, zgodny z prawem, etyczny i zgodny z naszymi wartościami, modelem zarządzania i praktykami zarządzania ryzykiem. Pozostajemy odpowiedzialni za wszystkie decyzje i wyniki związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
Zapewniamy odpowiedni nadzór ludzki podczas opracowywania, wdrażania i użytkowania sztucznej inteligencji.