POSTĘPUJ UCZCIWIE
Działamy w sposób odpowiedzialny, zachowujemy przejrzystość i ponosimy odpowiedzialność za nasze decyzje i działania. Współpracujemy wyłącznie z partnerami, którzy podzielają nasze wartości i zobowiązania.
Nigdy nie tolerujemy oszustw, przekupstwa ani korupcji ani nie bierzemy w nich udziału.
Nie oferujemy, nie dajemy, nie żądamy ani nie przyjmujemy niczego wartościowego – bezpośrednio ani pośrednio – w celu uzyskania nieuczciwej przewagi, czy to ze względów osobistych, czy biznesowych, nawet jeśli takie praktyki są dozwolone przez lokalne zwyczaje lub prawo.
Nie dokonujemy żadnych płatności „ułatwiających”, na przykład na rzecz urzędników państwowych lub rządowych, aby przyspieszyć dostęp do rutynowych usług rządowych, do których mamy prawo. Płatności z tytułu bezpieczeństwa osobistego są dozwolone wyłącznie w przypadku rzeczywistego i bezpośredniego zagrożenia naszego bezpieczeństwa osobistego. Gdy tylko jesteśmy bezpieczni, zgłaszamy sytuację naszemu przełożonemu.
W ramach naszej działalności nie przekazujemy ani nie przyjmujemy gotówki, ekwiwalentów gotówki ani wycieczek rekreacyjnych.
Unikamy sytuacji, w których nasze interesy osobiste mogłyby być sprzeczne z interesami ABB i informujemy o nich.
Unikamy sytuacji, w których mógłby powstać rzeczywisty lub potencjalny konflikt pomiędzy naszymi interesami a interesami ABB.
Nie wywieramy wpływu ani nie podejmujemy decyzji w imieniu firmy ABB w sytuacjach, w których nasze osobiste interesy mogłyby wpłynąć na naszą obiektywność. Obejmuje to decyzje dotyczące krewnych, bliskich relacji osobistych lub osobistych interesów finansowych.
Unikamy działań zewnętrznych, które mogłyby kolidować z naszymi obowiązkami wobec ABB lub zaszkodzić reputacji firmy. W godzinach pracy ABB nie wykonujemy żadnych prac zewnętrznych i nie wykorzystujemy zasobów ABB do tego typu działań.
Zgodnie z procedurami firmy ABB w sposób terminowy i rzetelny ujawniamy przypadki konfliktu interesów oraz podejmujemy działania mające na celu ich rozwiązanie.
Działamy w sposób uczciwy i niezależny oraz przestrzegamy wszystkich przepisów dotyczących ochrony konkurencji i uczciwej konkurencji.
Przestrzegamy przepisów zabraniających zawierania porozumień lub podejmowania działań ograniczających konkurencję, w tym pomiędzy konkurentami lub z Channel Partnerami. Zdajemy sobie sprawę, że takie przepisy nakładają bardziej rygorystyczne ograniczenia na firmy, które zajmują pozycję dominującą. W razie potrzeby zwracamy się o ocenę lub zatwierdzenie przez organy regulacyjne w sprawie fuzji i przejęć (M&A) oraz współpracy i postępujemy zgodnie z obowiązującymi procedurami.
Spełniamy globalne wymogi dotyczące handlu i sankcji.
Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów handlowych, w tym sankcji, kontroli eksportu i importu oraz przepisów celnych.
Oceniamy transakcje transgraniczne i w razie potrzeby eskalujemy i rozwiązujemy wszelkie wątpliwości dotyczące naszych towarów (eksportowanych lub importowanych), stron, miejsca przeznaczenia lub końcowego zastosowania.
Dbamy o to, aby wszystkie transakcje transgraniczne były prawidłowo klasyfikowane i dokumentowane; korzystamy wyłącznie ze sprawdzonych partnerów logistycznych i celnych oraz uzyskujemy wszelkie wymagane licencje i zgody admnistracyjne.
Współpracujemy z podmiotami administracji publicznej, aby wspierać cele biznesowe ABB.
Podczas interakcji z przedstawicielami władzy publicznej, urzędnikami państwowymi, decydentami lub organami regulacyjnymi, rzetelnie wyjaśniamy wartość naszych produktów i usług oraz dbamy o to, aby wszystkie udostępniane przez nas informacje były dokładne i rzetelnie zbadane. Przestrzegamy wszystkich przepisów i regulacji dotyczących lobbingu, zamówień publicznych oraz finansowania publicznego.
Nie dokonujemy darowizn finansowych ani rzeczowych na cele polityczne, nie wspieramy również partii politycznych, kandydatów ani urzędników.
Nie oferujemy prezentów, podróży ani usług reprezentacyjnych urzędnikom publicznym ani przedstawicielom władz w celu wywarcia wpływu na proces decyzyjny.
Współpracujemy wyłącznie z partnerami, którzy podzielają nasze wartości i zobowiązania.
Oczekujemy, że wszyscy nasi partnerzy będą przestrzegać obowiązujących przepisów prawa. Aby zarządzać ryzykiem i dbać o silną pozycję naszego łańcucha wartości, współpracujemy wyłącznie z partnerami, którzy podzielają nasze wartości i zobowiązania w zakresie etyki, praw człowieka, bezpieczeństwa, odpowiedzialności za środowisko i zrównoważonego rozwoju.
Oczekujemy, że nasi partnerzy będą zgłaszać nam wszelkie faktyczne lub potencjalne naruszenia prawa, naszego Kodeksu postępowania, Polityki praw człowieka lub Kodeksu postępowania dostawców. Dbamy o to, aby nasi partnerzy byli świadomi istnienia infolinii ABB Speak Up i aby współpracowali przy wprowadzaniu ulepszeń i działań naprawczych w przypadku zidentyfikowania problemów.