SKYDDA TILLGÅNGAR OCH ANSEENDE
Vi ansvarar för att skydda företagets tillgångar, till exempel känslig information, immateriella rättigheter, personuppgifter och arbetsutrustning från missbruk, stöld, förlust eller skada.
Vi skyddar alla konfidentiella uppgifter och immateriella rättigheter och förväntar oss att andra gör detsamma.
Vi är ansvariga för att skydda idéer, uppfinningar, know-how och konfidentiell affärsinformation som tillhör ABB samt information som kunder och partners anförtrott oss. Genom att skydda denna information säkerställer vi vår konkurrensfördel och det förtroende som andra har för oss.
Vi delar endast information med dem som är behöriga och har ett legitimt affärsbehov. Vi använder ABB:s system ansvarsfullt, märker och hanterar information korrekt och delar den externt endast när relevanta skyddsåtgärder har vidtagits.
Innan vi delar nya idéer, uppfinningar eller konfidentiell information utanför ABB, kontrollerar vi med lämpliga experter. Vi bedömer alltid äganderätt och tillstånd innan vi använder immateriella rättigheter.
Vi skyddar och behandlar personuppgifter med omsorg och förväntar oss att andra gör detsamma.
Vi behandlar personuppgifter med särskild försiktighet. Vi samlar in och använder endast de personuppgifter som vi behöver för ett tydligt och legitimt syfte och sparar dem endast så länge som det är nödvändigt. Vi skyddar personuppgifter i enlighet med gällande lagar och ABB:s bindande företagsregler för dataintegritet.
Vi använder inte insiderinformation om ABB eller något annat företag för personlig vinning.
Vi behandlar icke-offentlig information, inklusive "insiderinformation", som kan påverka beslut om att köpa, sälja eller inneha värdepapper konfidentiellt.
Vi använder aldrig insiderinformation för personlig vinning och vi delar den inte med någon som inte är behörig att få den, inklusive familjemedlemmar eller vänner.
Vi redovisar och rapporterar vår ekonomi på ett korrekt och öppet sätt i enlighet med gällande regler och redovisningsprinciper.
Vi tolererar inte bedrägerier, felaktiga uppgifter eller annat olämpligt beteende när det gäller registrering och rapportering.
Vi är vaksamma när det gäller att identifiera finansiella transaktioner som är utformade för att dölja var pengarna kommer ifrån eller vilka närstående parter som är inblandade.
Vi kommunicerar för att stärka vårt ABB-varumärke och skydda ABB:s anseende.
Vi kommunicerar ärligt och öppet, i linje med vårt varumärke och våra företagsvärderingar.
Innan vi kommunicerar överväger vi om meddelanden kan uppfattas som stötande, trakasserande, hotande eller förnedrande. Vi respekterar sekretess, integritet och rättsliga krav.
Vi ser till att vår kommunikation är korrekt, saklig och inte vilseledande. Vi talar för ABB:s räkning endast när vi är behöriga att göra det.
Vi använder informationsteknik på ett ansvarsfullt sätt.
Vi använder ABB:s IT-system och enheter på ett ansvarsfullt sätt och endast för legitima affärsändamål. Vi skyddar dessa mot felaktig användning, förlust eller angrepp.
Vi håller oss vaksamma på cyberrisker, bedrägerier och försök att lura oss, inklusive e-post, meddelanden, samtal eller innehåll som genereras av artificiell intelligens. Vi klickar inte på misstänkta länkar eller bilagor och rapporterar säkerhetsincidenter samt misstänkta e-postmeddelanden till IS Service Desk.
Vi utvecklar, distribuerar och använder artificiell intelligens på ett sätt som är säkert, lagligt, etiskt och i linje med våra värderingar, vår styrmodell och våra riskhanteringsrutiner. Vi är fortsatt ansvariga för alla beslut och resultat som är relaterade till användningen av artificiell intelligens.
Vi tillämpar meningsfull mänsklig övervakning när vi utvecklar, distribuerar och använder artificiell intelligens.