ABB amplía su gama de sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) MegaFlex DPA para centros de datos de próxima generación
Nota de prensa
- Sistema UPS modular de 1000 kW a 2000 kW diseñado para centros de datos hiperescalables, de coubicación y neocloud.
- Protección de energía preparada para IA con una eficiencia VFI líder en su clase de hasta el 97,6 %.
- Compatibilidad de voltaje universal (380 V–480 V) y arquitectura escalable para implementación global.
ABB ha lanzado el sistema UPS MegaFlex DPA, que ofrece protección eléctrica inteligente de 1000 kW a 2000 kW para los entornos de centros de datos más exigentes del mundo. Optimizado para instalaciones de coubicación, hiperescala y neocloud, el MegaFlex DPA aporta infraestructura energética inteligente a los centros de datos de próxima generación.
«Desde la fuente hasta el rack, las innovaciones de ABB respaldan la rápida expansión y evolución de la infraestructura digital para cargas de trabajo de IA», afirmó Sébastien Surply, director de Energía Crítica de ABB Electrification. «Esta última incorporación a nuestra cartera de sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) mejora la preparación para IA del MegaFlex DPA. Su diseño modular lo hace ideal para centros de datos que buscan una protección de energía escalable y de ultra alta eficiencia, y con soporte de voltaje universal y una vida útil de diseño de 15 años, el MegaFlex DPA está diseñado para un alcance global y una resiliencia a largo plazo».
Diseñado para satisfacer el crecimiento exponencial de las cargas de trabajo de IA y el procesamiento de datos en tiempo real, el MegaFlex DPA ofrece una eficiencia VFI líder en su clase de hasta el 97,6 %, una arquitectura modular para una escalabilidad sin interrupciones y un acceso frontal real para un mantenimiento simplificado. El sistema admite opciones de arquitectura de derivación interna estática distribuida y estática central, lo que permite configuraciones adaptadas a voltajes universales (380/400/415/440/460/480 V, 50/60 Hz, con flexibilidad de conexión de 3 o 4 hilos) para cargas de TI, IA y mecánicas.

El modo Xtra VFI del sistema ajusta dinámicamente los módulos activos en función de la carga, minimizando el desperdicio de energía y reduciendo las emisiones de CO₂. Integrado con la plataforma SmartTracker de ABB, MegaFlex DPA se beneficia de la monitorización remota continua y de información predictiva sobre el mantenimiento que ayuda a los operadores a maximizar el tiempo de actividad, mantener la máxima eficiencia y prolongar la vida útil del sistema tanto en implementaciones locales como globales.
A medida que la IA transforma nuestro mundo digital, ABB ayuda a los centros de datos a ir un paso por delante, ofreciendo soluciones que combinan rendimiento, sostenibilidad y un diseño preparado para el futuro.
ABB es líder tecnológico global en electrificación y automatización, impulsando un futuro más sostenible y eficiente en el uso de los recursos. Al combinar su experiencia en ingeniería y digitalización, ABB ayuda a las industrias a alcanzar un alto rendimiento, a la vez que se vuelven más eficientes, productivas y sostenibles para superar sus propios estándares. En ABB, lo llamamos «Diseñados para superar». La compañía cuenta con más de 140 años de historia y más de 110.000 empleados en todo el mundo. Las acciones de ABB cotizan en la Bolsa de Valores de Suiza (ABBN) y en el Nasdaq de Estocolmo (ABB). www.abb.com
ABB Electrification es líder tecnológico global que hace posible el uso eficiente y fiable de la electricidad desde la fuente hasta el suministro. Con más de 50.000 empleados en 100 países, colaboramos con nuestros clientes y partners para resolver los mayores desafíos del mundo en distribución eléctrica y gestión de energía. Ayudamos a las empresas, la industria y los consumidores a administrar sus instalaciones y hogares de manera eficiente y fiable. A medida que se acelera la transición energética, estamos electrificando el mundo de una manera segura, inteligente y sostenible. www.go.abb/electrification